P2-21 / 22 Mise à l'échelle affichage

Les deux paramètres suivants P2-21 / P2-22 permettent de mettre à l'échelle et d'afficher la valeur d'affichage défini par l'utilisateur sur l'afficheur.

Cette valeur est identifiée par un petit "c" sur l'afficheur et peut être appelée par une nouvelle pression de la touche de navigation.

Valeur d'affichage mise à l'échelle = P2-21 × P2-22