P2-21 / P2-22 Escalado de indicación
Con los siguientes dos parámetros P2-21/P2-22 se puede escalar en el display y mostrar un valor de indicación definido por el usuario.
Este valor se identifica en el display mediante una "c" minúscula y se puede llamar pulsando brevemente la tecla "Navegar".
Valor de indicación escalado = P2-21 × P2-22