Grupo de parámetros 2: Ajuste de parámetros avanzado (nivel 2)
Información adicional
- P2-01 – P2-08
- P2-01 Consigna de velocidad fija 1
- P2-02 Consigna de velocidad fija 2
- P2-03 Consigna de velocidad fija 3
- P2-04 Consigna de velocidad fija 4
- P2-05 Consigna de velocidad fija 5
- P2-06 Consigna de velocidad fija 6
- P2-07 Consigna de velocidad fija 7
- P2-08 Consigna de velocidad fija 8
- P2-09/P2-10 Frecuencia de resonancia/Banda de frecuencia de resonancia
- P2-11/P2-13 Salidas analógicas
- P2-11 Salida analógica 1 selección de función
- P2-12 Salida analógica 1 formato
- P2-13 Salida analógica 2 selección de función
- P2-14 Salida analógica 2 formato
- P2-15/P2-18 Salidas de relé
- P2-15 Salida de relé de usuario 1 selección de función
- P2-16 Límite superior relé de usuario 1 / salida analógica 1
- P2-17 Límite inferior relé de usuario 1 / salida analógica 1
- P2-18 Salida de relé de usuario 2 selección de función
- P2-19 Límite superior relé de usuario 2 / salida analógica 2
- P2-20 Límite inferior relé de usuario 2 / salida analógica 2
- P2-21 / P2-22 Escalado de indicación
- P2-21 Factor de escalado de la indicación
- P2-22 Fuente de escalado de la indicación
- P2-23 Tiempo de mantenimiento de velocidad cero
- P2-24 Frecuencia de conmutación PWM
- P2-25 Segunda rampa de deceleración, rampa de parada rápida
- P2-26 Habilitación función de reconexión
- P2-27 Modo standby
- P2-28 Escalado de velocidad de esclavo
- P2-29 Factor de escalado velocidad de esclavo
- P2-30 Entrada analógica 1 formato
- P2-31 Entrada analógica 1 escalado
- P2-32 Offset entrada analógica 1
- P2-33 Entrada analógica 2 formato / protección del motor
- P2-34 Entrada analógica 2 escalado
- P2-35 Offset entrada analógica 2
- P2-36 Selección de modo de arranque
- P2-37 Comportamiento de habilitación/conmutación
- P2-38 Fallo de red regulación de parada
- P2-39 Bloqueo de parámetros
- P2-40 Acceso a parámetros avanzados de definición de código