P2-01 – P2-08
Cuando el parámetro P1-10 está ajustado a 0, se pueden modificar los siguientes parámetros P2-01 hasta P2-08 en pasos de 0.1 Hz cada uno.
Si el parámetro P1-10 ≠ 0, se pueden modificar los siguientes parámetros P2-01 hasta P2-08 en los siguientes pasos cuando:
- P1-09 ≤ 100 Hz → en 1 (min-1)
- 100 Hz < P1-09 ≤ 200 Hz → en 2 (min-1)
- P1-09 > 200 Hz → en 4 (min-1).
También se pueden ajustar velocidades o frecuencias negativas.