P2-01 – P2-08
Se o parâmetro P1-10 estiver definido para 0, os parâmetros P2-01 até P2-08 podem ser alterados em passos de 0,1 Hz cada.
Se o parâmetro for P1-10 ≠ 0, os parâmetros seguintes P2-01 até P2-08 podem ser alterados com os seguintes passos se:
- P1-09 ≤ 100 Hz → in 1 (min-1)
- 100 Hz < P1-09 ≤ 200 Hz → in 2 (min-1)
- P1-09 > 200 Hz → in 4 (min-1).
Também é possível ajustar rotações ou frequências negativas.