Grupo de parâmetros 2: Parametrização ampliada (nível 2)
Informações adicionais
- P2-01 – P2-08
- P2-01 Rotação nominal fixa 1
- P2-02 Rotação nominal fixa 2
- P2-03 Rotação nominal fixa 3
- P2-04 Rotação nominal fixa 4
- P2-05 Rotação nominal fixa 5
- P2-06 Rotação nominal fixa 6
- P2-07 Rotação nominal fixa 7
- P2-08 Rotação nominal fixa 8
- P2-09/P2-10 Janela de frequência/faixa de frequência escondida
- P2-11/P2-13 Saídas analógicas
- P2-11 Seleção da função da saída analógica 1
- P2-12 Formato saída analógica 1
- P2-13 Seleção da função da saída analógica 2
- P2-14 Formato saída analógica 2
- P2-15/P2-18 Saídas de relé
- P2-15 Seleção de função da saída de relé do usuário 1
- P2-16 Limite superior de relé do usuário 1/Saída analógica 1
- P2-17 Limite inferior de relé do usuário 1 / Saída analógica 1
- P2-18 Seleção de função da saída de relé do usuário 2
- P2-19 Limite superior de relé do usuário 2/Saída analógica 2
- P2-20 Limite inferior de relé do usuário 2 / Saída analógica 2
- P2-21/P2-22 Escala de indicação
- P2-21 Fator de escala de indicação
- P2-22 Fonte de escala de indicação
- P2-23 Tempo de manutenção zero da rotação
- P2-24 Frequência de comutação PWM
- P2-25 Segunda rampa de desaceleração, rampa de parada rápida
- P2-26 Liberação função de flying start
- P2-27 Modo Standby
- P2-28 Escala de rotação do escravo
- P2-29 Fator de escala rotação escravo
- P2-30 Formato entrada analógica 1
- P2-31 Escala entrada analógica 1
- P2-32 Offset entrada analógica 1
- P2-33 Formato entrada analógica 2/Proteção do motor
- P2-34 Escala entrada analógica 2
- P2-35 Offset entrada analógica 2
- P2-36 Seleção do modo de partida
- P2-37 Comportamento de liberação/transição
- P2-38 Controle de parada falta de fase na alimentação
- P2-39 Bloqueio de parâmetros
- P2-40 Acesso ampliado a parâmetro Codedefinition