P2-11/P2-13 Saídas analógicas
Modo da saída digital: 0 V/24 V
Ajuste | Função | Explicação |
|---|---|---|
0 | Conversor liberado (digital) | Lógica 1, quando o conversor é liberado. |
1 | /irregularidade. Conversor operacional (digital) | Lógica 1, quando o conversor está operacional (nenhuma irregularidade) |
2 | Motor em rotação nominal (digital) | Lógica 1, quando frequência de saída = frequência de valor nominal (histerese P6-04). |
3 | Rotação do motor > 0 (digital) | Lógica 1, quando frequência de saída > rotação 0 min-1 (histerese P6-04). |
4 | Rotação do motor ≥ valor máximo (digital) | Lógica 1, quando o nível é maior ou igual ao valor definido no parâmetro "Limite superior saída de relé do usuário/saída analógica". Lógica 0, quando o nível está abaixo do valor definido no parâmetro "Limite inferior saída de relé do usuário/saída analógica". |
5 | Corrente do motor ≥ valor máximo (digital) | |
6 | Torque do motor ≥ valor máximo (digital) | |
7 | Entrada analógica 2 ≥ valor máximo (digital) | |
13 | Fieldbus/SBus (digital) | Controle da saída digital através de fieldbus/SBus Lógica 1, se 0x0001 através de Feldbus. Lógica 0, para todos os outros valores. |
Modo de saída analógica: 0 – 10 V ou 0/4 – 20 mA
Ajuste | Função | Explicação |
|---|---|---|
8 | Rotação do motor (analógica) | A amplitude do sinal de saída analógica mostra a rotação do motor. A escala vai de 0 até o limite superior de rotação que é determinado em P1-01. |
9 | Corrente do motor (analógica) | A amplitude do sinal de saída analógica mostra a corrente de saída do conversor (torque). A escala vai de 0 até 200 % da corrente nominal do motor que é determinada em P1-08. |
10 | Torque do motor (analógico) | |
11 | Potência do motor (analógico) | A amplitude do sinal de saída analógica mostra a potência de saída aparente do conversor. A escala vai de 0 até 200 % da potência nominal do conversor. |
12 | Fieldbus/SBus (analógico) | Controle da saída analógica através de fieldbus/SBus. 0x1000 = 100 % do ajuste do formato. |