P2-11/P2-13 Salidas analógicas
Modo de salida binaria: 0 V / 24 V
Ajuste | Función | Explicación |
|---|---|---|
0 | Variador habilitado (digital) | Lógica 1 cuando el variador está habilitado. |
1 | /Fallo. Variador preparado (digital) | Lógica 1 cuando el variador está preparado. (Ningún fallo) |
2 | Motor con velocidad de consigna (digital) | Lógica 1 cuando frecuencia de salida = frecuencia de consigna (histéresis P6-04). |
3 | Velocidad del motor > 0 (digital) | Lógica 1 cuando frecuencia de salida > velocidad 0 min-1 (histéresis P6-04). |
4 | Velocidad del motor ≥ valor límite (digital) | Lógica 1 cuando el nivel es mayor o iguar al valor ajustado en el parámetro "Límite superior de relé de usuario / de salida analógica". Lógica 0 cuando el nivel es menor que el valor ajustado en el parámetro "Límite inferior de relé de usuario / salida analógica". |
5 | Corriente del motor ≥ valor límite (digital) | |
6 | Par del motor ≥ valor límite (digital) | |
7 | Entrada analógica 2 ≥ valor límite (digital) | |
13 | Bus de campo / SBus (digital) | Control de la salida binaria mediante bus de campo/SBus. Lógica 1 cuando 0x0001 mediante bus de campo. Lógica 0 con todos los demás valores. |
Modo de salida analógica: 0 – 10 V o 0 / 4 – 20 mA
Ajuste | Función | Explicación |
|---|---|---|
8 | Velocidad de motor (analóg.) | La amplitud de la señal de salida analógica muestra la velocidad del motor. El escalado va desde 0 hasta el límite superior de velocidad definido en P1-01. |
9 | Corriente de motor (analóg.) | La amplitud de la señal de salida analógica muestra la corriente de salida del variador (par). El escalado va desde 0 hasta 200 % de la corriente nominal del motor definida en P1-08. |
10 | Par del motor (analóg.) | |
11 | Potencia del motor (analóg.) | La amplitud de la señal de salida analógica muestra la potencia aparente de salida del variador. El escalado abarca desde el 0 hasta el 200 % de la potencia nominal del variador. |
12 | Bus de campo / SBus (analóg.) | Control de la salida analógica mediante bus de campo/SBus. 0x1000 = 100 % del ajuste de formato. |