P2-11/P2-13 Analogausgänge
Digitalausgangs-Modus: 0 V / 24 V
Einstellung | Funktion | Erläuterung |
|---|---|---|
0 | Umrichter freigegeben (digital) | Logik 1, wenn Umrichter freigegeben ist. |
1 | /Störung. Umrichter betriebsbereit (digital) | Logik 1, wenn Umrichter betriebsbereit ist. (kein Fehler) |
2 | Motor bei Solldrehzahl (digital) | Logik 1, wenn Ausgangsfrequenz = Sollfrequenz (Hysterese P6-04). |
3 | Motordrehzahl > 0 (digital) | Logik 1, wenn Ausgangsfrequenz > Drehzahl 0 min-1 (Hysterese P6-04). |
4 | Motordrehzahl ≥ Grenzwert (digital) | Logik 1, wenn Pegel größer-gleich als der im Parameter "Obergrenze Anwenderrelais-/Analogausgang" eingestellte Wert. Logik 0, wenn Pegel unter den im Parameter "Untergrenze Anwenderrelais-/Analogausgang" eingestellte Wert. |
5 | Motorstrom ≥ Grenzwert (digital) | |
6 | Motordrehmoment ≥ Grenzwert (digital) | |
7 | Analogeingang 2 ≥ Grenzwert (digital) | |
13 | Feldbus/SBus (digital) | Steuerung der Digitalausgang über Feldbus/SBus. Logik 1, wenn 0x0001 über Feldbus. Logik 0, bei allen anderen Werten. |
Analogausgangs-Modus: 0 – 10 V oder 0 / 4 – 20 mA
Einstellung | Funktion | Erläuterung |
|---|---|---|
8 | Motordrehzahl (analog) | Die Amplitude des Analogausgangssignals zeigt die Motordrehzahl. Die Skalierung reicht von 0 bis zur Drehzahl-Obergrenze, die in P1-01 festgelegt ist. |
9 | Motorstrom (analog) | Die Amplitude des Analogausgangssignals zeigt den Umrichterausgangsstrom (Drehmoment). Die Skalierung reicht von 0 bis 200 % des Motorbemessungsstroms, der in P1-08 festgelegt ist. |
10 | Motormoment (analog) | |
11 | Motorleistung (analog) | Die Amplitude des Analogausgangssignals zeigt die Ausgangsscheinleistung des Umrichters. Die Skalierung reicht von 0 bis 200 % der Umrichterbemessungsleistung. |
12 | Feldbus/SBus (analog) | Steuerung des Analogausgangs über Feldbus/SBus. 0x1000 = 100 % der Formateinstellung. |