P2-11 / P2-13 Sorties analogiques
Mode sortie digitale : 0 V / 24 V
Réglage | Fonction | Explication |
|---|---|---|
0 | Variateur libéré (digital) | Logique 1 si le variateur est libéré. |
1 | /Défaut. Variateur prêt à fonctionner (digital) | Logique 1 si le variateur est prêt à fonctionner (pas de défaut). |
2 | Le moteur fonctionne à la vitesse de consigne (digitale). | Logique 1 si la fréquence de sortie = Consigne de fréquence (hystérésis P6-04). |
3 | Vitesse moteur > 0 (digital) | Logique 1 lorsque la fréquence de sortie > vitesse 0 min-1 (hystérésis P6-04). |
4 | Vitesse moteur ≥ limite (digital) | Logique 1 si le niveau est supérieur ou égal à la valeur réglée dans le paramètre "Limite haute relais utilisateur / Sortie analogique". Logique 0 si le niveau est inférieur à la valeur réglée dans le paramètre "Limite basse relais utilisateur / Sortie analogique". |
5 | Courant moteur ≥ limite (digital) | |
6 | Couple moteur ≥ limite (digital) | |
7 | Entrée analogique 2 ≥ limite (digital) | |
13 | Bus de terrain / SBus (digital) | Pilotage de la sortie digitale via bus de terrain / SBus. Logique 1 si 0x0001 via bus de terrain. Logique 0 pour toutes les autres valeurs |
Mode sortie analogique : 0 – 10 V ou 0 / 4 – 20 mA
Réglage | Fonction | Explication |
|---|---|---|
8 | Vitesse moteur (analogique) | L'amplitude du signal de sortie analogique indique la vitesse moteur. La mise à l'échelle s'échelonne de "0" à la limite supérieure de vitesse, définie dans P1-01. |
9 | Courant moteur (analogique) | L'amplitude du signal de sortie analogique indique le courant de sortie du variateur de vitesse (couple). La mise à l'échelle s'échelonne de "0" à 200 % du courant nominal du moteur, défini dans P1-08. |
10 | Couple moteur (analogique) | |
11 | Puissance moteur (analogique) | L'amplitude du signal de sortie analogique indique la puissance apparente de sortie du variateur de vitesse. La mise à l'échelle s'échelonne de "0" à 200 % de la puissance nominale du variateur de vitesse. |
12 | Bus de terrain / SBus (analogique) | Pilotage de la sortie analogique via bus de terrain / SBus. 0x1000 = 100 % du réglage du format |