P2-09/P2-10 Fenêtre de résonance / Largeur fenêtre de résonance

Réglages possibles P2-09 : P1-02 – P1-01

Réglages possibles P2-10 : 0.0 Hz – P1-01

Dans certaines applications, des plages de vitesse spécifiques peuvent générer des vibrations mécaniques dues aux résonances, ce qui a un impact négatif sur le comportement de la machine.

La fonction "Suppression zone de résonance" peut être utilisée pour supprimer la fenêtre de vitesse perturbée. La vitesse d'entrée est soumise à l'hystérésis indiquée sur l'illustration selon les rampes de P1-03 et P1-04.

Si la consigne de vitesse se trouve dans la zone de résonance à supprimer, la vitesse réelle demeure au niveau de la limite supérieure ou inférieure de la zone de résonance, en fonction de la consigne précédente.