P2-09/P2-10 Janela de frequência/faixa de frequência escondida

Faixa de ajuste P2-09: P1-02 – P1-01

Faixa de ajuste P2-10: 0.0 Hz – P1-01

Em muitas aplicações, determinadas faixas de variação de rotação podem provocar vibrações de ressonância mecânicas que afetam negativamente o comportamento da máquina.

Com a função "supressão de rotação" é possível ignorar a faixa de rotações que provoca interferência. A rotação de entrada percorre a histerese indicada na imagem com as rampas de P1-03 e P1-04.

Se a rotação nominal estiver na gama de frequências a suprimir, a rotação atual dependente do valor nominal anterior permanece no limite superior ou inferior da gama de frequências.