P2-09/P2-10 Frecuencia de resonancia/Banda de frecuencia de resonancia

Rango de ajuste P2-09: P1-02 – P1-01

Rango de ajuste P2-10: 0,0 Hz – P1-01

En algunas aplicaciones, determinados rangos de velocidad pueden generar oscilaciones de resonancia mecánicas que afectan negativamente al comportamiento de la máquina.

Con la función "Ventana de frecuencia de resonancia" es posible ignorar la banda de velocidad que genera la perturbación. La velocidad de entrada atraviesa la histéresis indicada en la imagen con las rampas de P1-03 y P1-04.

Si la velocidad de consigna se encuentra dentro de la banda de frecuencia que se desea ignorar, la velocidad real permanece, dependiendo de la consigna anterior, en el límite superior o inferior de la banda de frecuencia.