P2-38 Controle de parada falta de fase na alimentação

Comportamento de controle do conversor como reação a uma falha na rede com o conversor liberado.

  • 0: O conversor de tenta manter a operação recuperando a energia do motor sob carga. Se a falta de tensão na alimentação for de curta duração e puder ser recuperada energia suficiente (antes que o sistema eletrônico de controle desligue), o conversor de reinicia assim que a tensão de entrada for restabelecida.
  • 1: O conversor bloqueia imediatamente a saída para o motor, o que faz com que a carga gire por inércia ou que se mova no modo roda livre. Se utilizar este ajuste para cargas com elevado momento de inércia, talvez seja necessário ativar a função de busca da referência (P2-26).
  • 2: O conversor para ao longo da rampa de parada rápida, que está ajustada em P2-25 .
  • 3: Alimentação do bus CC, se o conversor for alimentado diretamente através dos bornes CC+ e CC-, a detecção da falta de fase na alimentação pode ser desativada com essa função.