P2-38 Fallo de red regulación de parada

Comportamiento de regulación del variador como respuesta a un fallo de red con el variador habilitado.

  • 0: El variador trata de mantener el funcionamiento recuperando energía del motor bajo carga. Si el fallo de red es breve y se puede recuperar suficiente energía antes de que desconecte la electrónica de control, el variador rearranca tan pronto como está restablecida la tensión de red.
  • 1: El variador bloquea de inmediato la salida al motor, lo que produce una parada por inercia o una marcha libre de la carga. Si utiliza este ajuste para cargas con alta inercia, debe activarse eventualmente la función de reconexión (P2-26).
  • 2: El variador para a lo largo de una rampa de parada rápida ajustada en P2-25.
  • 3: Alimentación de bus de CC cuando el variador es alimentado directamente mediante las bornas DC+ y DC-; en este caso se puede desactivar la detección de fallo de red con esta función.