P2-37 Comportamiento de habilitación/conmutación
Modo de teclado (P1-12 = 1, 2):
Define el comportamiento de conmutación y habilitación del variador si el control se realiza mediante la consola de programación integrada (P1-12 = 1 o 2).
La selección depende del ajuste en P1-15.
Rango de ajuste: 0 − 1 – 7
Comportamiento de conmutación cuando se cambia de fuente de consigna a modo de teclado: | |
|---|---|
0 | La velocidad del motor cambia a la velocidad mínima de P1-02. |
1 | La velocidad del motor cambia a la última velocidad de teclado ajustada. |
2 | La velocidad del motor actual se acepta al conmutar. |
3 | La velocidad del motor cambia a la consigna de velocidad fija de P2-08. |
41) | La velocidad del motor cambia a la velocidad mínima de P1-02. |
51) | La velocidad del motor cambia a la última velocidad de teclado ajustada. |
61) | La velocidad del motor actual se acepta al conmutar. |
71) | La velocidad del motor cambia a la consigna de velocidad fija de P2-08. |
Comportamiento de conmutación para la habilitación del variador en el modo de teclado: | |
|---|---|
0 | El motor arranca con la velocidad mínima de P1-02. |
1 | El motor arranca con la última velocidad ajustada en el teclado. |
2 | El motor arranca con la velocidad mínima de P1-02. |
3 | El motor arranca con la consigna de velocidad fija de P2-08. |
4Con los ajustes 4 – 7, el variador arranca con la entrada binaria de habilitación correspondiente. Las teclas <Inicio> y <Parada> del teclado no tienen función. La velocidad se puede cambiar con las teclas <Arriba> y <Abajo>. | El motor arranca con la velocidad mínima de P1-02. |
51) | El motor arranca con la última velocidad ajustada en el teclado. |
61) | El motor arranca con la velocidad mínima de P1-02. |
71) | El motor arranca con la consigna de velocidad fija de P2-08. |
Modo de bus de campo (P1-12 = 5, 6, 7):
Es válido tanto al conmutar la fuente de consigna como también al habilitar el variador. Con los ajustes 0 - 3, el variador arranca con la habilitación de bus de campo y la habilitación adicional de hardware. La consigna de velocidad es aceptada por el bus de campo.
Con el ajuste 4 - 7, el variador arranca solo con la habilitación de hardware (la habilitación de bus de campo no es necesaria). La consigna de velocidad es aceptada por el bus de campo.