Auto-1 – Auto-5

ADVERTENCIA

Con el ajuste "Auto-1 – Auto-5" y la señal de habilitación aplicada, existe el peligro de que el accionamiento vuelva a arrancar automáticamente después de solucionar la causa de un fallo o después de conectar (tensión on), ya que el variador intenta de 1 a 5 veces confirmar el fallo automáticamente.
Lesiones graves o fatales y daños materiales
- Si durante una eliminación de fallo no estuviera permitido por razones de seguridad el rearranque automático de la máquina impulsada, tiene que desconectar de la red la unidad antes de iniciar la subsanación del fallo.
- Recuerde que el accionamiento en caso de un reseteo puede arrancar de forma automática en función del ajuste efectuado.
- Evite el arranque espontáneo, por ejemplo, activando STO.
- Auto-1 – Auto-5: Después de una desconexión por error (trip), el variador intenta efectuar un reinicio hasta 5 veces, en intervalos de 20 segundos. La duración de los intervalos está definida en P6-03. Para restablecer el contador, el variador debe desconectarse. Se cuenta el número de intentos de rearranque. Si el variador no es capaz de iniciar el accionamiento en el último intento, se produce una desconexión por error permanente que solo puede restablecerse pulsando la tecla de reseteo.