Auto-1 – Auto-5

ATENÇÃO

Com o ajuste "Auto-1 – Auto-5" e sinal de liberação definido, existe o perigo de reinício automático do acionamento após a eliminação de uma causa de falha ou após a ligação (tensão ligada), pois o conversor tenta 1 a 5 vezes confirmar a irregularidade automaticamente.
Morte, ferimentos graves ou danos materiais
- Se em caso de eliminação de irregularidades o reinício automático da máquina acionada não for permitido por motivos de segurança, a unidade precisa ser desconectada da rede elétrica antes da eliminação da irregularidade.
- Observar que em caso de um reset o acionamento pode arrancar de novo automaticamente, dependendo da configuração.
- Evite uma partida involuntária, por ex., ativando o STO.
- Auto-1 – Auto-5: Após um desligamento por irregularidade (trip), o conversor executa até 5 tentativas de reiniciar, em intervalos de 20 segundos. A duração dos intervalos é definida em P6-03. Para repor o contador, o conversor precisa ser colocado sem tensão. O número de tentativas de reinício é contado. Se o conversor não conseguir iniciar o acionamento na última tentativa, ocorre um desligamento por irregularidade permanente que apenas pode ser reposto pressionando a tecla de reset.