P2-36 Seleção do modo de partida
A escolha do modo de partida define o comportamento do conversor em relação à entrada digital de liberação e também configura a função de reinício automático.
Esta função só pode ser usada de forma limitada na operação fieldbus (P1-12=5,6,7). Observar também a descrição do modo fieldbus no parâmetro P2-37.
Faixa de ajuste: Edge-r – Auto-0 – Auto-5
Edge-r
- Edge-r: Após a ligação ou a redefinição de uma irregularidade (reset), o conversor não inicia automaticamente, mesmo se ainda existir um sinal de liberação na entrada digital correspondente. Após a ligação ou reposição (reset), o sinal precisa primeiro ser eliminado (abrir chave) e em seguida novamente definido (fechar chave) para iniciar o conversor.
Auto-0

ATENÇÃO

Com o ajuste "Auto-0" e sinal de liberação aplicado, existe o perigo de reinício automático do acionamento após a confirmação de uma mensagem de irregularidade (reset) ou após a ligação (tensão ligada).
Morte, ferimentos graves ou danos materiais
- Se em caso de eliminação de irregularidades o reinício automático da máquina acionada não for permitido por motivos de segurança, a unidade precisa ser desconectada da rede elétrica antes da eliminação da irregularidade.
- Observar que em caso de um reset o acionamento pode arrancar de novo automaticamente, dependendo da configuração.
- Evitar uma partida involuntária, por ex., ativando o STO.
- Auto-0: Após a ligação ou a redefinição (reset), o conversor inicia automaticamente se existir um sinal de liberação na entrada digital correspondente.
Informações adicionais