P2-36 Auswahl Startmodus
Die Auswahl Startmodus definiert das Verhalten des Umrichters in Bezug auf den Freigabe-Digitaleingang und konfiguriert auch die automatische Wiederanlauffunktion.
Diese Funktion ist bei Feldbusbetrieb (P1-12=5,6,7) nur eingeschränkt nutzbar. Beachten Sie hierzu auch die Beschreibung Feldbusmodus unter Parameter P2-37.
Einstellbereich: Edge-r – Auto-0 – Auto-5
Edge-r
- Edge-r: Nach dem Einschalten oder dem Rücksetzen eines Fehlers (Reset) startet der Umrichter nicht automatisch, auch wenn ein Freigabesignal am entsprechenden Digitaleingang noch anliegt. Das muss nach dem Einschalten oder dem Rücksetzen (Reset) zunächst gelöscht (Schalter öffnen) und anschließend erneut gesetzt (Schalter schließen) werden, um den Umrichter zu starten.
Auto-0

WARNUNG

Bei der Einstellung "Auto-0" und gesetztem Freigabesignal besteht die Gefahr durch selbsttätiges Wiederanlaufen des Antriebs, nachdem eine Fehlermeldung quittiert wird (Reset) oder nach dem Einschalten (Spannung ein).
Tod, schwere Verletzungen und Sachschaden
- Wenn bei einer Störungsbeseitigung der selbsttätige Wiederanlauf für die angetriebene Maschine aus Sicherheitsgründen nicht zulässig ist, müssen Sie das Gerät vor der Störungsbeseitigung vom Netz trennen.
- Beachten Sie, dass bei einem Reset je nach Einstellung der Antrieb wieder selbsttätig anlaufen kann.
- Verhindern Sie ein unbeabsichtigtes Anlaufen z. B. durch Aktivieren von STO.
- Auto-0: Nach dem Einschalten oder dem Rücksetzen (Reset) startet der Umrichter automatisch, wenn ein Freigabesignal am entsprechenden Digitaleingang anliegt.
Weiterführende Informationen