P2-36 Choix mode de démarrage
Définit le comportement du variateur par rapport à l'entrée digitale de libération et permet de configurer la fonction de redémarrage automatique.
Cette fonction peut être utilisée uniquement de façon restreinte lors du fonctionnement avec bus de terrain (P1-12=5, 6 ,7). Pour cela, tenir compte de la description Mode bus de terrain sous le paramètre P2-37.
Réglages possibles : Edge-r – Auto-0 – Auto-5
Edge-r
- Edge-r : après mise sous tension ou réinitialisation (reset) d'un défaut, le variateur de vitesse ne démarre pas automatiquement et ce, même si un signal de libération est encore appliqué à l'entrée digitale correspondante. Pour pouvoir démarrer le variateur de vitesse, le signal doit d'abord être supprimé (ouvrir interrupteur), puis de nouveau appliqué (fermer interrupteur) après mise sous tension ou acquittement (reset).
Auto-0

AVERTISSEMENT

Avec le réglage "Auto-0" et si le signal de libération est activé, il existe un risque de redémarrage automatique de l'entraînement après l'acquittement d'un défaut (reset) ou suite à la mise sous tension.
Blessures graves ou mortelles et dommages matériels
- Si, pour des raisons de sécurité, le redémarrage automatique après élimination du défaut doit être évité, il faudra couper l'appareil du réseau.
- Attention : en cas de reset et en fonction du réglage, l'entraînement peut redémarrer automatiquement.
- Empêcher tout démarrage involontaire, par exemple en activant la fonction STO.
- Auto-0 : après mise sous tension ou acquittement (reset), le variateur de vitesse démarre automatiquement et ce, même si un signal de libération est appliqué à l'entrée digitale correspondante.
Informations complémentaires