P2-36 Selección de modo de arranque
La selección de modo de arranque define el comportamiento del variador en relación a la entrada binaria de habilitación y configura también la función de reinicio automático.
En el funcionamiento con bus de campo (P1-12=5,6,7), esta función se puede utilizar solo de forma limitada. Observe también la descripción del modo de bus de campo en el parámetro P2-37.
Rango de ajuste: Edge-r – Auto-0 – Auto-5
Edge-r
- Edge-r: Tras la conexión o el restablecimiento de un fallo (reseteo), el variador no arranca de manera automática, aunque todavía conste una señal de habilitación en la entrada binaria correspondiente. Tras la conexión o el restablecimiento (reseteo), la señal debe borrarse (abriendo el interruptor) y, seguidamente, volver a activarse (cerrando el interruptor) para iniciar el variador.
Auto-0

ADVERTENCIA

Con el ajuste "Auto-0" y la señal de habilitación aplicada, existe el peligro de que el accionamiento vuelva a arrancar automáticamente después de haber confirmado un mensaje de fallo (Reset) o después de conectar (tensión on).
Lesiones graves o fatales y daños materiales
- Si durante una eliminación de fallo no estuviera permitido por razones de seguridad el rearranque automático de la máquina impulsada, tiene que desconectar de la red la unidad antes de iniciar la subsanación del fallo.
- Recuerde que el accionamiento en caso de un reseteo puede arrancar de forma automática en función del ajuste efectuado.
- Evite el arranque espontáneo, por ejemplo, activando STO.
- Auto-0: Tras la conexión o el restablecimiento (reseteo), el variador arranca de manera automática si consta una señal de habilitación en la entrada binaria correspondiente.
Información adicional