Auto-1 – Auto-5

WARNUNG

Bei der Einstellung "Auto-1 – Auto-5" und gesetztem Freigabesignal besteht die Gefahr durch selbsttätiges Wiederanlaufen des Antriebs nach dem Beheben einer Störungsursache oder nach dem Einschalten (Spannung ein), da der Umrichter 1 – 5 Mal versucht, automatisch den Fehler zu quittieren.
Tod, schwere Verletzungen und Sachschaden
- Wenn bei einer Störungsbeseitigung der selbsttätige Wiederanlauf für die angetriebene Maschine aus Sicherheitsgründen nicht zulässig ist, müssen Sie das Gerät vor der Störungsbeseitigung vom Netz trennen.
- Beachten Sie, dass bei einem Reset je nach Einstellung der Antrieb wieder selbsttätig anlaufen kann.
- Verhindern Sie ein unbeabsichtigtes Anlaufen z. B. durch Aktivierung von STO.
- Auto-1 – Auto-5: Nach einer Fehlabschaltung (trip) unternimmt der Umrichter bis zu 5 Versuche, um neu zu starten, und zwar in Intervallen von 20 Sekunden. Die Dauer der Intervalle ist definiert in P6-03. Um den Zähler zurückzusetzen, muss der Umrichter spannungsfrei geschaltet werden. Die Anzahl der Wiederanlaufversuche wird gezählt. Wenn der Umrichter den Antrieb beim letzten Versuch nicht starten kann, erfolgt eine dauerhafte Fehlabschaltung, die nur durch Drücken der Reset-Taste zurückgesetzt werden kann.