P2-37 Freigabeverhalten/Umschaltverhalten
Tastenfeldmodus (P1-12 = 1, 2):
Definiert das Umschalt- und Freigabeverhalten des Umrichters, wenn die Steuerung über das integrierte Bediengerät erfolgt (P1-12 = 1 oder 2).
Die Auswahl hängt von der Einstellung in P1-15 ab.
Einstellbereich: 0 – 1 – 7
Umschaltverhalten bei Wechsel der Sollwertquelle auf Tastenfeldmodus: | |
|---|---|
0 | Die Motordrehzahl ändert sich auf die Minimaldrehzahl aus P1-02. |
1 | Die Motordrehzahl ändert sich auf die zuletzt eingestellte Tastenfeld-Drehzahl. |
2 | Die aktuelle Motordrehzahl wird bei der Umschaltung übernommen. |
3 | Die Motordrehzahl ändert sich auf die Festsoll-Drehzahl aus P2-08. |
41) | Die Motordrehzahl ändert sich auf die Minimaldrehzahl aus P1-02. |
51) | Die Motordrehzahl ändert sich auf die zuletzt eingestellte Tastenfeld-Drehzahl. |
61) | Die aktuelle Motordrehzahl wird bei der Umschaltung übernommen. |
71) | Die Motordrehzahl ändert sich auf die Festsoll-Drehzahl aus P2-08. |
Umschaltverhalten bei Freigabe des Umrichters im Tastenfeldmodus: | |
|---|---|
0 | Der Motor läuft mit der Minimaldrehzahl aus P1-02 an. |
1 | Der Motor läuft mit der zuletzt eingestellten Tastenfeld-Drehzahl an. |
2 | Der Motor läuft mit der Minimaldrehzahl aus P1-02 an. |
3 | Der Motor läuft mit der Festsoll-Drehzahl aus P2-08 an. |
4Bei der Einstellung 4 – 7 wird der Umrichter mit dem entsprechenden Freigabe-Digitaleingang gestartet. Die <Start>- und <Stopp>-Taste am Tastenfeld sind außer Funktion. Die Drehzahl kann mit der <Auf>- und <Ab>-Taste geändert werden. | Der Motor läuft mit der Minimaldrehzahl aus P1-02 an. |
51) | Der Motor läuft mit der zuletzt eingestellten Tastenfeld-Drehzahl an. |
61) | Der Motor läuft mit der Minimaldrehzahl aus P1-02 an. |
71) | Der Motor läuft mit der Festsoll-Drehzahl aus P2-08 an. |
FeldbusModus (P1-12 = 5, 6, 7):
Gilt sowohl bei Umschalten der Sollwertquelle als auch bei Freigabe des Umrichters. Bei der Einstellung 0 - 3 wird der Umrichter mit der Feldbus Freigabe und zusätzlicher Hardware-Freigabe gestartet. Der Drehzahl-Solldrehzahl wird vom Feldbus übernommen.
Bei der Einstellung 4 - 7 wird der Umrichter nur mit der Hardware-Freigabe gestartet (Die Feldbusfreigabe ist nicht erforderlich). Der Drehzahl-Solldrehzahl wird vom Feldbus übernommen.