P2-15/P2-18 Saídas de relé
A função das saídas de relé pode ser selecionada de acordo com a tabela abaixo. Se o relé for controlado com relação a um valor limite, ele se comporta da seguinte maneira:

Ajustes | Função | Explicação |
|---|---|---|
0 | Conversor liberado | Contato à relé fechado quando o conversor está liberado. |
1 | /irregularidade. Conversor pronto para funcionar | Contato à relé fechado quando o conversor está operacional (sem irregularidades). |
2 | Motor em rotação nominal | Contato à relé fechado quando frequência de saída = frequência de valor nominal (histerese P6-04). |
3 | Rotação do motor ≥ 0 | Contato à relé fechado quando frequência de saída > rotação 0 min-1 (histerese P6-04). |
4 | Rotação do motor ≥ valor máximo | Contato à relé fechado, quando o nível é maior ou igual ao valor definido no parâmetro "Limite superior saída de relé do usuário/saída analógica". Contato à relé aberto, quando o nível está abaixo do valor definido no parâmetro "Limite inferior saída de relé do usuário/saída analógica". |
5 | Corrente do motor ≥ valor máximo | |
6 | Torque do motor ≥ valor máximo | |
7 | Entrada analógica 2 ≥ valor máximo | |
8 | Sistema de elevação (apenas para P2-18) | Esta definição é ajustada automaticamente quando a função de elevação é ativada através de P4-12. O conversor aciona o relé em função da função elevação. |
9 | Status STO | Contato à relé fechado quando o circuito de conexão STO é alimentado com 24 V. Contatos à relé abertos quando o circuito de conexão STO está aberto (indicação do conversor "inhibit"). |
10 | Irregularidade PID ≥ Valor máximo | Contato a relé fechado quando o erro no regulador é maior/igual que o valor ajustado no parâmetro "Limite superior de relé do usuário". Contato à relé aberto quando o erro no regulador é menor que o valor ajustado no parâmetro "Limite inferior de relé do usuário". O relé abre também com irregularidades de controle negativas. |
11Apenas em conexão com LTX. | Acionamento referenciado | Contatos a relé fechados quando o conversor está referenciado. Esta opção só está disponível com o servomódulo LTX e somente para os seguintes inversores:
|