P2-15/P2-18 Relaisausgänge
Die Funktion der Relaisausgänge kann gemäß unten stehender Tabelle ausgewählt werden. Wird das Relais in Abhängigkeit eines Grenzwerts angesteuert verhält es sich wie folgt:

Einstellungen | Funktion | Erläuterung |
|---|---|---|
0 | Umrichter freigegeben | Relaiskontakt geschlossen, wenn Umrichter freigegeben ist. |
1 | /Störung. Umrichter betriebsbereit | Relaiskontakt geschlossen, wenn Umrichter betriebsbereit ist (kein Fehler). |
2 | Motor bei Solldrehzahl | Relaiskontakt geschlossen, wenn Ausgangsfrequenz = Sollfrequenz (Hysterese P6-04). |
3 | Motordrehzahl ≥ 0 | Relaiskontakt geschlossen, wenn Ausgangsfrequenz > Drehzahl 0 min-1 (Hysterese P6-04). |
4 | Motordrehzahl ≥ Grenzwert | Relaiskontakt geschlossen, wenn Pegel größer-gleich als der im Parameter "Obergrenze Anwenderrelais-/Analogausgang" eingestellte Wert. Relaiskontakt geöffnet, wenn Pegel unter den im Parameter "Untergrenze Anwenderrelais-/Analogausgang" eingestellte Wert. |
5 | Motorstrom ≥ Grenzwert | |
6 | Motordrehmoment ≥ Grenzwert | |
7 | Analogeingang 2 ≥ Grenzwert | |
8 | Hubwerk (nur für P2-18) | Diese Einstellung wird automatisch gesetzt, wenn die Hubwerksfunktion über P4-12 aktiviert wird. Der Umrichter steuert das Relais entsprechend der Hubwerksfunktion an. |
9 | STO-Status | Relaiskontakte geschlossen, wenn STO-Schaltkreis mit 24 V versorgt ist. Relaiskontakte geöffnet, wenn STO-Schaltkreis offen ist (Umrichter zeigt "inhibit"). |
10 | PID-Fehler ≥ Grenzwert | Relaiskontakt geschlossen, wenn der Regelfehler größer-gleich als der im Parameter "Anwenderrelais Obergrenze" eingestellte Wert. Relaiskontakt geöffnet, wenn der Regelfehler kleiner als im Parameter "Anwenderrelais Untergrenze" eingestellte Wert. Das Relais öffnet ebenfalls bei negativen Regelfehlern. |
11Nur in Verbindung mit LTX. | Antrieb referenziert | Relaiskontakte geschlossen, wenn der Umrichter referenziert ist. Diese Option ist nur mit LTX-Servo-Modul und nur für folgende Umrichter verfügbar:
|