P2-15 / P2-18 Sorties relais
La fonction des sorties relais peut être sélectionnée conformément au tableau ci-dessous. Si le relais est piloté en fonction d'une valeur limite, il se comporte comme suit.

Réglages | Fonction | Explication |
|---|---|---|
0 | Variateur libéré | Contacts relais fermés lorsque le variateur est libéré. |
1 | /Défaut. Variateur prêt. | Contacts relais fermés lorsque le variateur est prêt (pas de défaut). |
2 | Le moteur fonctionne à la consigne de vitesse. | Contacts relais fermés lorsque la fréquence de sortie = Consigne de fréquence (hystérésis P6-04). |
3 | Vitesse moteur ≥ 0 | Contacts relais fermés lorsque la fréquence de sortie > vitesse 0 min-1 (hystérésis P6-04). |
4 | Vitesse moteur ≥ limite | Contacts relais fermés lorsque la fréquence de sortie est haute à la valeur réglée dans le paramètre "Valeur limite pour sortie relais / Sortie analogique". Contacts relais ouverts lorsque le niveau est inférieur à la valeur réglée dans le paramètre "Limite basse relais utilisateur / Sortie analogique". |
5 | Courant moteur ≥ limite | |
6 | Couple moteur ≥ limite | |
7 | Entrée analogique 2 ≥ limite | |
8 | Dispositif de levage (uniquement pour P2-18) | Ce réglage est automatiquement activé lorsque la fonction de levage est activée avec le paramètre P4-12. Le variateur pilote le relais selon la fonction de levage. |
9 | État STO | Contacts relais fermés lorsque le circuit de commutation STO est alimenté en 24 V. Contacts relais ouverts lorsque le circuit de commutation STO est ouvert (le variateur affiche l'état "inhibit"). |
10 | Défaut PID ≥ limite | Contacts relais fermés lorsque la fréquence de sortie est supérieure à la valeur réglée dans le paramètre "Limite haute relais utilisateur". Contact relais ouvert lorsque le défaut de régulation est inférieur à la valeur réglée dans le paramètre "Limite basse relais utilisateur". Le relais s'ouvre également en cas de défauts de régulation négatifs. |
11Uniquement en combinaison avec module LTX | Axe référencé | Contacts relais fermés lorsque le variateur est référencé. Cette option est disponible uniquement avec module servo LTX et seulement pour les variateurs suivants.
|