P2-15/P2-18 Salidas de relé
La función de las salidas de relé se puede seleccionar según la tabla siguiente. Si un relé se controla en función de un valor límite, se comporta del siguiente modo:

Ajustes | Función | Explicación |
|---|---|---|
0 | Variador habilitado | Contacto de relé cerrado cuando el variador está habilitado. |
1 | /Fallo. Variador preparado | Contacto de relé cerrado si el variador está preparado para el funcionamiento (sin fallos). |
2 | Motor con velocidad de consigna | Contacto de relé cerrado cuando frecuencia de salida = frecuencia de consigna (histéresis P6-04). |
3 | Velocidad del motor ≥ 0 | Contacto de relé cerrado cuando frecuencia de salida > velocidad 0 min-1 (histéresis P6-04). |
4 | Velocidad del motor ≥ valor límite | Contacto de relé cerrado cuando el nivel es mayor o iguar al valor ajustado en el parámetro "Límite superior de relé de usuario / de salida analógica". Contacto de relé abierto cuando el nivel es menor que el valor ajustado en el parámetro "Límite inferior de relé de usuario / salida analógica". |
5 | Corriente del motor ≥ valor límite | |
6 | Par de motor ≥ valor límite | |
7 | Entrada analógica 2 ≥ valor límite | |
8 | Elevador (solo para P2-18) | Este ajuste se aplica automáticamente cuando la función de elevación P4-12 se activa. El variador controla el relé según la función de elevación. |
9 | Estado STO | Contactos de relé cerrados cuando el circuito STO se alimenta con 24 V. Contactos de relé abiertos cuando el circuito STO está abierto (indicación de variador "inhibit"). |
10 | Fallo PID ≥ valor límite | Contacto de relé cerrado si el error de regulación es mayor o igual al valor ajustado en el parámetro "Relé de usuario límite superior". Contacto de relé abierto si el error de regulación es menor que el valor ajustado en el parámetro "Relé de usuario límite inferior". El relé se abre también con fallos de regulación negativos. |
11solo en combinación con LTX. | Accionamiento referenciado | Contactos de relé cerrados si el variador está referenciado. Esta opción está disponible sólo con el servomódulo LTX y sólo para los siguientes variadores:
|