P1-22 Relação da carga do motor e de inércia (somente para LTX)
Faixa de ajuste: 0.0 – 1.0 – 30.0
Nesse parâmetro é inserida a relação de inércia entre o motor e a carga conectada. Normalmente esse valor pode ficar ajustado com o valor padrão "1.0". A relação de inércia é utilizada pelo algoritmo de controle do conversor como valor de pré-controle para motores CMP../motores síncronos de P1-16 para disponibilizar o torque/a corrente ideal para a aceleração da carga. Por essa razão, o ajuste exato da relação de inércia melhora o comportamento de resposta e a dinâmica do sistema. O valor em um circuito de controle fechado é calculado da seguinte forma:
Se o valor for desconhecido, deixe-o no valor de pré-ajuste "1.0".
Só utilizar em conexão com a placa de encoder LTX.