P1-22 Relación de inercia de carga del motor (Nur für LTX)
Rango de ajuste: 0.0 − 1.0 – 30.0
En este parámetro se introduce la relación de inercia entre el motor y la carga conectada. Normalmente, este valor puede permanecer ajustado al valor por defecto "1.0". Sin embargo, la relación de inercia es utilizada por el algoritmo de regulación del variador como valor de precontrol para motores CMP../síncronos de P1-16 para suministrar el par óptimo / la corriente óptima para la aceleración de la carga. Por este motivo, el ajuste exacto de la relación de inercia mejora el comportamiento de respuesta y la dinámica del sistema. El valor se calcula como sigue para un circuito de regulación cerrado:
Si el valor es desconocido, déjelo en el ajuste por defecto "1.0".
Aplicar solo en combinación con la tarjeta de encoder LTX.