P1-22 Rapport d'inertie charge moteur (uniq. pour LTX)
Réglages possibles : 0.0 – 1.0 – 30.0
Ce paramètre permet d'indiquer dans le variateur le rapport d'inertie entre le moteur et la charge raccordée. Dans un cas normal, cette valeur peut rester réglée sur la valeur standard "1.0". Elle est toutefois utilisée par l'algorithme de régulation du variateur comme valeur d'anticipation pour les moteurs CMP / à aimants permanents du paramètre P1-16 afin de fournir le couple ou le courant optimal pour l'accélération de la charge. C'est pourquoi le réglage précis du rapport d'inertie améliore le comportement en réaction et la dynamique du système. Pour une boucle de régulation fermée, la valeur est calculée à l'aide de la formule suivante :
Si cette valeur n'est pas connue, conserver la valeur par défaut "1.0".
Uniquement associé à la carte codeur LTX.