P2-30 Formato entrada analógica 1

  • 0: 0 – 10 V/Entrada de tensão unipolar
  • 1: 10 – 0 V/Entrada de tensão unipolar
  • 2: -10 – 10 V/Entrada de tensão bipolar
  • 3: 0 – 20 mA/Entrada de corrente
  • 4: t4 – 20 mA/Entrada de corrente
  • 5: r4 – 20 mA/Entrada de corrente
  • 6: t20 – 4 mA/Entrada de corrente
  • 7: r20 – 4 mA/Entrada de corrente

"t.." indica que o conversor desliga quando o sinal é removido de um conversor liberado. t4 – 20 mA, t20 – 4 mA

"r.." indica que o conversor desloca-se ao longo de uma rampa para P2-08 quando o sinal é retirado de um conversor liberado. r4 – 20 mA, r20-4 mA