P2-30 Entrada analógica 1 formato
- 0: 0 – 10 V / rango de tensión unipolar
- 1: 10 – 0 V / rango de tensión unipolar
- 2: -10 – 10 V / entrada de tensión bipolar
- 3: 0 – 20 mA / entrada de corriente
- 4: t4 – 20 mA / entrada de corriente
- 5: r4 – 20 mA / entrada de corriente
- 6: t20 – 4 mA / entrada de corriente
- 7: r20 – 4 mA / entrada de corriente
"t.." indica que el variador se desconecta al cancelarse la señal con el variador habilitado. t4 – 20 mA, t20 – 4 mA
"r.." indica que el variador funciona a lo largo de una rampa acel P2-08 al cancelarse la señal con el variador habilitado. r4 – 20 mA, r20-4 mA