P2-30 Entrée analogique 1 Format

  • 0 : 0 – 10 V / Plage de tension unipolaire
  • 1 : 10 – 0 V / Plage de tension unipolaire
  • 2 : -10 – 10 V / Entrée de tension bipolaire
  • 3 : 0 – 20 mA / Entrée de courant
  • 4 : t4 – 20 mA / Entrée de courant
  • 5 : r4 – 20 mA / Entrée de courant
  • 6 : t20 – 4 mA / Entrée de courant
  • 7 : r20 – 4 mA / Entrée de courant

"t.." indique que le variateur libéré déclenche en cas de suppression du signal. t4 – 20 mA, t20 – 4 mA.

"r.." indique que le variateur se déplace selon une rampe à la vitesse P2-0, si le signal est supprimé lorsque l'entraînement est libéré. r4 – 20 mA, r20-4 mA.