P2-33 Formato entrada analógica 2/Proteção do motor

  • 0: 0 – 10 V/Entrada de tensão unipolar
  • 1: 10 – 0 V/Entrada de tensão unipolar
  • 2: PTC-th/Entrada do termistor do motor TF/TH (Limiar de Acionamento 2.5 kΩ)
  • 3: 0 – 20 mA/Entrada de corrente
  • 4: t4 – 20 mA/Entrada de corrente
  • 5: r4 – 20 mA/Entrada de corrente
  • 6: t20 – 4 mA/Entrada de corrente
  • 7: r20 – 4 mA/Entrada de corrente
  • 8: ty-b/KTY84 Sensor de temperatura do motor (120 °C acionamento, 100 °C reset)
  • 9: ty-b/KTY84 Sensor de temperatura do motor (155 °C acionamento, 125 °C reset)
  • 10: ty-b/KTY84 Sensor de temperatura do motor (180 °C acionamento, 160 °C reset)
  • 11: Pt-b/PT1000 Sensor de temperatura do motor (120 °C acionamento, 100 °C reset)
  • 12: Pt-F/PT1000 Sensor de temperatura do motor, 155 °C acionamento (125 °C reset)
  • 13: Pt-H/PT1000 Sensor de temperatura do motor (180 °C acionamento, 160 °C reset)

"t.." indica que o conversor desliga quando o sinal é removido de um conversor liberado. t4 – 20 mA, t20 – 4 mA

"r.." indica que o conversor desloca-se ao longo de uma rampa para P2-08 quando o sinal é retirado de um conversor liberado. r4 – 20 mA, r20-4 mA