P2-33 Entrada analógica 2 formato / protección del motor
- 0: 0 – 10 V / tensión de entrada unipolar
- 1: 10 – 0 V / tensión de entrada unipolar
- 2: PTC-th / entrada de termistor de motor TF/TH (umbral de disparo 2.5 kΩ)
- 3: 0 – 20 mA / entrada de corriente
- 4: t4 – 20 mA / entrada de corriente
- 5: r4 – 20 mA / entrada de corriente
- 6: t20 – 4 mA / entrada de corriente
- 7: r20 – 4 mA / entrada de corriente
- 8: ty-b / sonda térmica del motor KTY84 (resolución 120 °C, reseteo 100 °C)
- 9: ty-F / sonda térmica del motor KTY84 (resolución 155 °C, reseteo 125 °C)
- 10: ty-H / sonda térmica del motor KTY84 (resolución 180 °C, reseteo 160 °C)
- 11: Pt-b / sonda térmica del motor PT1000 (resolución 120 °C, reseteo 100 °C)
- 12: Pt-F / sonda térmica del motor PT1000 (resolución 155 °C, reseteo 125 °C)
- 13: Pt-H / sonda térmica del motor PT1000 (resolución 180 °C, reseteo 160 °C)
"t.." indica que el variador se desconecta al cancelarse la señal con el variador habilitado. t4 – 20 mA, t20 – 4 mA
"r.." indica que el variador funciona a lo largo de una rampa acel P2-08 al cancelarse la señal con el variador habilitado. r4 – 20 mA, r20-4 mA