P2-33 Entrée analogique 2 Format / Protection moteur
- 0 : 0 – 10 V / Entrée de tension bipolaire
- 1 : 10 – 0 V / Entrée de tension unipolaire
- 2 : PTC-th / Entrée capteur thermique moteur TF/TH (seuil de déclenchement 2.5 kΩ)
- 3 : 0 – 20 mA / Entrée de courant
- 4 : t4 – 20 mA / Entrée de courant
- 5 : r4 – 20 mA / Entrée de courant
- 6 : t20 – 4 mA / Entrée de courant
- 7 : r20 – 4 mA / Entrée de courant
- 8 : ty-b / KTY84 Sonde de température moteur (résolution 120 °C, reset 100 °C)
- 9 : ty-F / KTY84 Sonde de température moteur (résolution 155 °C, reset 125 °C)
- 10 : ty-H / KTY84 Sonde de température moteur (résolution 180 °C, reset 160 °C)
- 11 : Pt-b / Pt1000 Sonde de température moteur (résolution 120 °C, reset 100 °C)
- 12 : Pt-F / Pt1000 Sonde de température moteur (résolution 155 °C, reset 125 °C)
- 13 : Pt-H / Pt1000 Sonde de température moteur (résolution 180 °C, reset 160 °C)
"t.." indique que le variateur libéré déclenche en cas de suppression du signal. t4 – 20 mA, t20 – 4 mA.
"r.." indique que le variateur se déplace selon une rampe à la vitesse P2-0, si le signal est supprimé lorsque l'entraînement est libéré. r4 – 20 mA, r20-4 mA.