P2-24 Frequência de comutação PWM

Faixa de ajuste: 2 – 16 kHz (depende da potência)

Ajuste da frequência de chaveamento com modulação da largura do pulso. Uma frequência de chaveamento mais elevada significa menos ruídos excessivos no motor, mas maiores perdas no estágio de saída. A frequência de chaveamento máxima depende da potência do conversor.

O conversor reduz a frequência de comutação automaticamente quando a temperatura do dissipador está muito alta. Esta função de proteção automática pode ser desativada com P6-02.