P2-25 Segunda rampa de desaceleração, rampa de parada rápida
Faixa de ajuste:
Tamanho 2 + 3: Coast (giro por inércia) – 0.01 – 2.0 – 600 s
Tamanho 4 – 7: Coast (giro por inércia) – 0,1 – 2.0 – 6000 s
É acessada automaticamente em caso de falta de fase na alimentação se P2-38 = 2.
Também pode ser selecionada via entradas digitais, dependendo de outros ajustes de parâmetros. Com o ajuste "0" o motor gira por inércia até parar.