P2-25 Rampe de décélération 2 / Rampe d'arrêt rapide
Réglages possibles :
Tailles 2 + 3 : coast (arrêt en roue libre) – 0.01 – 2.0 – 600 s
Tailles 4 à 7 : coast (arrêt en roue libre) – 0.1 – 2.0 – 6000 s
Est appelée automatiquement en cas de coupure réseau si P2-38 = 2.
Peut également être appelée via les entrées digitales en fonction du réglage d'autres paramètres. En cas de réglage "0", le moteur termine sa course en roue libre.