P2-26 Libération rattrapage au vol

Lorsque la fonction de rattrapage au vol est activée, le variateur de vitesse détermine d'abord la vitesse actuelle du rotor. Il en résulte un bref ralentissement entre la libération et le démarrage. Cette fonction protège le variateur des défauts de surintensité lors du branchement sur des moteurs en rotation. Le rattrapage au vol est possible uniquement dans les modes d'exploitation U/f et VFC.

  • 0 : désactivé
  • 1 : activé