P2-25 Segunda rampa de deceleración, rampa de parada rápida

Rango de ajuste:

Tamaño 2 + 3: Coast (parada por inercia) – 0.01 – 2.0 – 600 s

Tamaño 4 – 7: Coast (parada por inercia) – 0.1 – 2.0 – 6000 s

Se activa automáticamente en caso de fallo de red, si P2-38 = 2.

También se puede activar a través de entradas binarias, en función de otros ajustes de parámetro. Con el ajuste "0", el motor se detiene por inercia.