P2-24 Fréquence de découpage
Réglages possibles : 2 – 16 kHz (en fonction de la puissance)
Réglage de la fréquence de commutation à impulsions modulées en largeur. Une fréquence de commutation plus élevée entraîne une réduction des bruits du moteur, mais provoque également des pertes plus importantes au niveau de l'étage de puissance. La fréquence de commutation maximale dépend de la puissance du variateur.
Le variateur diminue automatiquement la fréquence de commutation en cas de température très élevée du radiateur. La fonction de protection automatique peut être désactivée avec P6-02.