P2-01 – P2-08

Si le paramètre P1-10 est réglé sur "0", les paramètres suivants P2-01 à P2-08 peuvent être modifiés par pas de 0.1 Hz.

Si le paramètre P1-10 est différent de "0", les paramètres suivants P2-01 à P2-08 peuvent être modifiés avec les pas suivants.

  • P1-09≤ 100 Hz → en 1 (min-1)
  • 100 Hz < P1-09 ≤ 200 Hz → en 2 (min-1)
  • P1-09 > 200 Hz → en 4 (min-1)

Il est possible de régler également des vitesses ou des fréquences négatives.