P2-23 Tiempo de mantenimiento de velocidad cero
Rango de ajuste: 0.0 – 0.2 – 60.0 s
En cuanto el variador se bloquea, la frecuencia de salida se desplaza a lo largo de la rampa a la velocidad 0 y permanece allí durante el tiempo definido aquí antes de que la etapa de salida se desconecte.
En caso de P2-23 = 0, la etapa de salida del variador se desconecta de inmediato en cuanto se alcanza la velocidad 0.