P2-22 Fuente de escalado de la indicación

  • 0: La información sobre la velocidad del motor se utiliza como fuente de escalado.
  • 1: La información sobre corriente del motor se utiliza como fuente de escalado.
  • 2: El valor de la segunda entrada analógica se utiliza como fuente de escalado. En este caso los valores de entrada van desde 0 hasta 4096.