P2-22 Source mise à l'échelle affichage
- 0 : les informations de vitesse moteur sont utilisées comme source de mise à l'échelle.
- 1 : les informations de courant moteur sont utilisées comme source de mise à l'échelle.
- 2 : la valeur de la seconde entrée analogique est utilisée comme source de mise à l'échelle. Dans ce cas, les valeurs d'entrée s'échelonnent de 0 à 4096.