P2-21 Facteur mise à l'échelle affichage

Réglages possibles : -30 000 – 0 000 – 30 000

En mode variateur, le réglage sert de facteur de mise à l'échelle.

En cas de fonctionnement avec un contrôleur CCU / PLC SEW, le réglage sert à l'inversion du sens de rotation. En cas de valeur négative, la consigne de vitesse est interprétée de façon inversée. Après une modification de la valeur, il est nécessaire de redémarrer le contrôleur.