Estado operacional do conversor

A tabela a seguir apresenta as mensagens do status em caso de conversor liberado.

Pressionando brevemente a tecla <Navegar> no painel de operação pode-se alternar entre as indicações de frequência de saída, corrente de saída, potência de saída e rotação.

Mensagem

Indicação de 7 segmentos

Mensagem

Indicação de texto completo

Descrição

H xxx

xxx Hz

Frequência de saída do conversor de frequência (em Hz)

Esta indicação surge quando o conversor é liberado.

A xxx

xxx A

Corrente de saída do conversor de frequência (em amperes)

Esta indicação surge quando o conversor é liberado.

P xxx

xxx kW

Potência de saída do motor (em kW)

Esta indicação surge quando o conversor é liberado.

L xxx

No display de texto completo é exibido um cadeado

O parâmetro está bloqueado para modificações.

Garantir que:

  • O bloqueio de parâmetros P2-39 não está ativado.
  • O conversor não está liberado.
  • O conversor está ligado à tensão de entrada.

xxxx

xxx min-1

Rotação de saída do conversor (em min-1)

Se o conversor estiver habilitado e tiver sido inserido um valor > 0 no parâmetro P1-10, aparece esta indicação.

C xxx

Valor escalado

É o valor escalado em função de (P2-21/P2-22).

Auto-t

Auto-tuning

É realizada uma medição automática dos parâmetros do motor. Este procedimento pode levar até 2 minutos.

Assim que a sintonização automática estiver concluída, a indicação muda de volta para STOP.

. . . . . .
(pontos piscando)

OL (=Over Load)

A corrente de saída do conversor excede a corrente ajustada em P1-08. O conversor monitora o nível e a duração da sobrecarga. Dependendo da sobrecarga, o conversor dispara a mensagem de irregularidade "I.t-trP".

.     .

(pontos piscando alternadamente)

ML (=Main Loss)

Falha de fase da rede ou tensão de alimentação fora das especificações

FirE

Fire mode

Modo incêndio/operação de emergência ativada. A mensagem pisca alternadamente juntamente com o atual estado operacional.

dELAy.t

Delay-t

Reset retardado em i.t-trP, O-I, hO-I, OI-b, consultar também a descrição da irregularidade O-I  

Select Language

Disponível lista de seleção de idiomas disponíveis. Para selecionar um idioma, pressionar a tecla <Navegar>.

Ho-run

Ho-run

Foi iniciado o referenciamento. Aguardar até o conversor atingir a posição de referenciamento. Após um referenciamento bem-sucedido, a indicação exibe "Stop".