Betriebszustand des Umrichters

Die folgende Tabelle zeigt die Meldungen des Status bei freigegebenem Umrichter.

Durch kurzes Drücken der <Navigieren>-Taste auf dem Bedienfeld können Sie zwischen den Anzeigen Ausgangsfrequenz, Ausgangsstrom, Ausgangsleistung und Drehzahl wechseln.

Meldung

7-Segment-Display

Meldung

Volltext-Display

Beschreibung

H xxx

xxx Hz

Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters (in Hz)

Diese Anzeige erscheint, wenn der Umrichter freigegeben ist.

A xxx

xxx A

Ausgangsstrom des Frequenzumrichters (in Ampere)

Diese Anzeige erscheint, wenn der Umrichter freigegeben ist.

P xxx

xxx kW

Ausgangsleistung des Motors (in kW)

Diese Anzeige erscheint, wenn der Umrichter freigegeben ist.

L xxx

Im Volltext-Display wird ein Vorhängeschloss angezeigt

Der Parameter ist für Änderungen gesperrt.

Stellen Sie sicher, dass:

  • Die Parametersperre in P2-39 nicht aktiviert ist.
  • Der Umrichter nicht freigegeben ist.
  • Der Umrichter mit Netzspannung versorgt ist.

xxxx

xxx rpm

Ausgangsdrehzahl des Umrichters (in min-1)

Wenn der Umrichter frei gegeben ist und im Parameter P1-10 ein Wert > 0 eingegeben wurde, erscheint diese Anzeige.

C xxx

Skalierter Wert

Ist der skalierte Wert in Abhängigkeit von (P2-21/P2-22).

Auto-t

Auto-tuning

Eine automatische Messung der Motorparameter wird duchgeführt. Dieser Vorgang kann bis zu 2 Minuten dauern.

Sobald das Autotuning durchlaufen ist, wechselt die Anzeige zurück in STOP.

. . . . . .
(blinkende Punkte)

OL (=Over Load)

Der Ausgangsstrom des Umrichters überschreitet den in P1-08 hinterlegten Strom. Der Umrichter überwacht Höhe und Dauer der Überlastung. Je nach Überlastung löst der Umrichter die Fehlermeldung "I.t-trP" aus.

.     .

(abwechselnd blinkende Punkte)

ML (=Main Loss)

Netzphasenausfall, bzw. Versorgungsspannung außerhalb Spezifikation

FirE

Fire mode

Feuermodus/Notbetrieb aktiviert. Die Meldung blinkt abwechselnd mit dem aktuellen Betriebszustand.

dELAy.t

Delay-t

Zeitverzögerter Reset bei i.t-trP, O-I, hO-I, OI-b, siehe auch Fehlerbeschreibung O-I  

Select Language

Liste zum Auswählen der verfügbaren Sprachen. Um eine Sprache zu wählen, drücken Sie die <Navigieren>-Taste.

Ho-run

Ho-run

Referenzfahrt ist gestartet. Warten Sie, bis der Umrichter die Referenzposition erreicht hat. Nach erfolgreicher Referenzfahrt zeigt die Anzeige "Stop".